Servisna jedinica LFR-1/2-D-DI-MAXI-KD
192443
GTIN 4052568151799
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/2
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
3000 l/min
Raspon regulacije tlaka
2.5 bar - 12 bar
Finoća filtra
40 µm