Mikro filter LFMA-D-MAXI
192565
GTIN 4052568152338
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Priključna ploča
Temperatura okoline
-10 °C - 60 °C
Radni tlak
1 bar - 16 bar
Finoća filtra
0.01 µm