Cilindar na temelju standarda ESNU-10-10-P-A

19257

GTIN 4052568009458

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
potiskujući - jednostruko djelujući
Promjer klipa
10 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
41.6 N
Hod
10 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano