Regulator filtera LFR-1/8-D-7-O-MINI-A
192600
GTIN 4052568152468
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/8
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
900 l/min
Raspon regulacije tlaka
0.5 bar - 7 bar
Finoća filtra
40 µm