Regulator filtera LFR-1-D-5M-O-MAXI-A
192629
GTIN 4052568015039
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
U čitava se...
Pneumatski priključak 1
G1
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
8000 l/min
Raspon regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Finoća filtra
5 µm