Regulator pritiska LRS-1/8-D-7-MINI
194606
GTIN 4052568153458
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/8
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
1000 l/min
Raspon regulacije tlaka
0.5 bar - 7 bar
Maks. histereza tlaka
0.2 bar