Regulator pritiska LRS-1/2-D-O-MAXI
194659
GTIN 4052568153953
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/2
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
10500 l/min
Raspon regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Maks. histereza tlaka
0.4 bar