Regulator pritiska LRS-1-D-7-DI-MAXI
194680
GTIN 4052568154165
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
8400 l/min
Raspon regulacije tlaka
0.5 bar - 7 bar
Maks. histereza tlaka
0.4 bar