Regulator filtera LFRS-1/2-D-MIDI
194756
GTIN 4052568154868
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/2
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
3400 l/min
Raspon regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Finoća filtra
40 µm