Okrugli cilindar CRHD-100- -PPV-A-MC
195518
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
100 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
4712 N
Hod
10 mm - 500 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo
195518