Okrugli cilindar CRHD-32- -PPV-A-MS
195519
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
32 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
483 N
Hod
10 mm - 500 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo
195519