Okrugli cilindar CRHD-40- -PPV-A-MS-S6

195556

Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
40 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
754 N
Hod
10 mm - 500 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo