Okrugli cilindar DSNU-32-25-P-A
195980
GTIN 4052568158316
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
32 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
482.5 N
Hod
25 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano