Utični konektor CQ-28H-22
196231
GTIN 4052568044817
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Utična čahura CQ-28
Pneumatski priključak 2
za cijev/crijevo vanjski Ø 22 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okoline
-25 °C - 70 °C
Nazivna veličina
19.2 mm