Okrugli cilindar ESNU-63-25-P-A
196386
GTIN 4052568159405
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
potiskujući - jednostruko djelujući
Promjer klipa
63 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
1765 N
Hod
25 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano