Napomena: Dostupan je noviji proizvod

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Classic

Obratite se Festu ako trebate pomoć.

Elektromagnetni ventil CPE10-M1BH-5JS-M5

196878

GTIN 4052568159689

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 bistabilan
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
180 l/min
Pneumatski priključak 1
M5
Vrsta aktiviranja
električni