Napomena: Dostupan je noviji proizvod

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Classic

Obratite se Festu ako trebate pomoć.

Elektromagnetni ventil CPE14-M1BH-3GL-QS-8

196888

GTIN 4052568159788

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3/2 zatvoren monostabilan
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
810 l/min
Pneumatski priključak 1
QS-8
Vrsta aktiviranja
električni