Napomena: Dostupan je noviji proizvod

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Classic

Obratite se Festu ako trebate pomoć.

Elektromagnetni ventil CPE14-M1BH-5/3G-QS-6

196903

GTIN 4052568159924

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3-smjerni, zatvoren
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
410 l/min
Pneumatski priključak 1
QS-6
Vrsta aktiviranja
električni