Regulator pritiska LRB-D-7-O-MIDI
197538
GTIN 4052568082420
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Priključna ploča
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
3800 l/min
Raspon regulacije tlaka
0.5 bar - 7 bar
Maks. histereza tlaka
0.2 bar