Razdjelnik hrane HPVS-22-30-A

2095362

GTIN 4052568251338

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
22 mm
Hod
30 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
225 N