Cilindar na temelju standarda DSBC-50-30-PPSA-N3
2102629
GTIN 4052568251444
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
50 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
1178 N
Hod
30 mm
Prigušenje
samopode šavajući pneumatski krajnji položaj amortizera