Cilindar na temelju standarda DSBC-32-300-PPVA-N3
2123074
GTIN 4052568251727
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
32 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
483 N
Hod
300 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo