Cilindar na temelju standarda DSBC-63-30-PPVA-N3
2125491
GTIN 4052568251963
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
63 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
1870 N
Hod
30 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo