Cilindar na temelju standarda CRDSNU-B-25-50-PPS-A-MG-A1

2159639

GTIN 4052568252465

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
25 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
295 N
Hod
50 mm
Prigušenje
samopodešavajući pneumatski krajnji položaj amortizera