Linearni pogon DFPI-200- -ND2P-E-NB3P

2209613

Učitava se...
Promjer klipa
200 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
18850 N
Hod
40 mm - 990 mm
Detekcija položaja
integriran sa sustavom za mjerenje položaja