Cilindar na temelju standarda DSBG-200-80-PPVA-N3

2390142

GTIN 4052568253851

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
200 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
18850 N
Hod
80 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo