Cilindar na temelju standarda DSBG-200-40-P-N3
2537449
GTIN 4052568254544
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
200 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
18850 N
Hod
40 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano