Cilindar na temelju standarda DSBG-250- -P-N3
2865145
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
250 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
29452 N
Hod
1 mm - 2250 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano