T-priključak, rebrasti TCN-M3-PK-3
30983
GTIN 4052568022914
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Vanjski navoj M3
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjski Ø 4 mm
Nazivna veličina
2 mm
Temperatura okoline
0 °C - 60 °C