Vijčani spoj s utičnim spojevima CRCN-M5-PK-2
30985
GTIN 4052568022921
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Vanjski navoj M5
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjski Ø 3 mm
Nazivna veličina
1.5 mm
Temperatura okoline
0 °C - 60 °C