Napomena: Dostupan je noviji proizvod

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Classic

Obratite se Festu ako trebate pomoć.

Elektromagnetni ventil MVH-5/3G-1/8-S-B

30997

GTIN 4052568114329

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3-smjerni, zatvoren
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
1000 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/8
Vrsta aktiviranja
električni