Bodljikav T-konektor FCN-3-PK-4/3

31315

GTIN 4052568022952

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crijevo vanjski Ø 4 mm
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjski Ø 6 mm
Nazivna veličina
2 mm
Temperatura okoline
0 °C - 60 °C