Ventil ručne poluge VHER-P-H-B43E-G12
3192076
GTIN 4052568268886
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
4/3 odzračeno
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
3200 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/2
Pneumatski radni priključak
G1/2
Radni tlak
0 bar - 10 bar