Napomena: Dostupan je noviji proizvod

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Pneumatski pogoni

Obratite se Festu ako trebate pomoć.

Zakretni pogon DSRL-10-180-P-FW

33296

GTIN 4052568115036

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Izvedbena veličina
10
Teoretski zakretni moment pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)
0.5 Nm
Zakretni kut
0 deg - 180 deg
Detekcija položaja
Bez