Ventil ručne poluge VHER-P-H-B43E-M5

3410681

GTIN 4052568269500

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
4/3 odzračeno
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
170 l/min
Pneumatski priključak 1
M5
Pneumatski radni priključak
M5
Radni tlak
0 bar - 10 bar