Solenoidni svitak MSW-230AC-OD
34407
GTIN 4052568067885
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Električni priključak
Obrazac A - Utikač - prema EN 175301-803
Vrsta montaže
Vanjski šesterokut 1/8 - Kopča za zadržavanje
Parametri zavojnice
230 V AC: 50 Hz, snaga uključivanja 30 VA, snaga držanja 22 VA
Klasa zaštite
IP65