Solenoidni svitak MSW-230AC-60-OD

34408

GTIN 4052568067892

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak
Obrazac A - Utikač - prema EN 175301-803
Vrsta montaže
Vanjski šesterokut 1/8 - Kopča za zadržavanje
Parametri zavojnice
220 V AC: 60 Hz, snaga uključivanja 36 VA, snaga držanja 28 VA
Klasa zaštite
IP65