Pneumatski ventil VLX-2-3/8-MS

34433

GTIN 4052568115166

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Konstruktivna struktura
Membranski ventil
Funkcija ventila
2/2 zatvoren monostabilan
Priključak za armaturu
G3/8
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
3800 l/min
Tlak medija
1 bar - 10 bar