Ventil ručne poluge VHER-H-B43E-B-G14

3515258

GTIN 4052568270117

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
4/3 odzračeno
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
1500 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/4
Pneumatski radni priključak
G1/4
Radni tlak
0 bar - 10 bar