Ventil ručne poluge VHER-P-H-B43C-B-G14

3515601

GTIN 4052568270162

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
4/3-smjerni, zatvoren
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
1500 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/4
Pneumatski radni priključak
G1/4
Radni tlak
0 bar - 10 bar