Kutni ventil sa sjedištem VZXF-L-M22C-M-A-G2-450-V4ANV-80-V
3536786
GTIN 4052568270568
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Linijska veza
Utičnica s navojem G2 prema DIN ISO 228
Protok Kv
43 m³/h
Tlak medija
-0.9 bar - 0 bar
Nazivna veličina
45 mm