Kutni ventil sa sjedištem VZXF-L-M22C-M-A-G1-230-H3ALV-80-V
3536819
GTIN 4052568270575
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Linijska veza
Utičnica s navojem G1 prema DIN ISO 228
Protok Kv
12 m³/h
Tlak medija
-0.9 bar - 0 bar
Nazivna veličina
23 mm