Cilindar na temelju standarda DSBC-80-60-D3-PPSA-N3
3656859
GTIN 4052568272180
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
80 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
3016 N
Hod
60 mm
Prigušenje
samopodešavajući pneumatski krajnji položaj amortizera