Cilindar na temelju standarda DSBC-63-50-D3-PPSA-N3
3657815
GTIN 4052568272340
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
63 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
1870 N
Hod
50 mm
Prigušenje
samopodešavajući pneumatski krajnji položaj amortizera