Cilindar na temelju standarda DSBC-63-200-D3-PPSA-N3

3657823

GTIN 4052568272425

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
63 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
1870 N
Hod
200 mm
Prigušenje
samopodešavajući pneumatski krajnji položaj amortizera