Cilindar na temelju standarda DSBC-63-150-D3-PPVA-N3
3657869
GTIN 4052568272562
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
63 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
1870 N
Hod
150 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo