Cilindar na temelju standarda DSBC-50-70-D3-PPVA-N3

3659473

GTIN 4052568272845

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
50 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
1178 N
Hod
70 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo