Cilindar na temelju standarda DSBC-50-300-D3-PPSA-N3
3659505
GTIN 4052568273088
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
50 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
1178 N
Hod
300 mm
Prigušenje
samopodešavajući pneumatski krajnji položaj amortizera