Selektorski ventil VHEF-EST-B32-G18
4106814
GTIN 4052568291297
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3/2 bistabilan
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
750 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/8
Radni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Ukupna širina
20 mm