Clindar s vodilicom DFM-6-10-P-A-GF
4149945
GTIN 4052568418014
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Promjer klipa
6 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
17 N
Hod
10 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku